Bride pivotante à gauche acier de traitement 04366-013232
- Orientation et serrage manuels
- Actionnement manuel
- Insertion et retrait facile des pièces
Unité de vente
267,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
Standard
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur de serrage
31,4
F=Force
de serrage
N
800
A
max.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
F
10
Force manuelle
FH
N
150*
G
32
H
8
J
14
K
25
L
M6
M
15
Modèle
avec poignée
N
17
P
51
Poignée
avec poignée
R
57,5
S
M4x8
T
M5
U
20
V
73
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Bouton boule: plastique.
Bouton boule: plastique.
Finition
Traité et bruni.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.