FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
Standard
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur de serrage
44,1
F=Force de serrage N
1200
A max.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
Force manuelle FH N
200*
G
40
H
12
J
16
K
32
L
M8
M
20
Modèle
avec poignée
N
22,5
P
69,5
Poignée
avec poignée
R
78,1
S
M6x12
T
M6
U
25
V
107
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Bouton boule: plastique.
Finition
Traité et bruni.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought