FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
mini
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
F=Force de serrage N
3500
X=Hauteur de serrage
35,5
A
60
Actionnement
Manette
B
22
C
40
D
40
E
93
F
100
Force manuelle FH N
300*
G
55
H
45
I
1,9
J
8
K
25,4
L
20
M
10,4
N
100
O
1,7
P
33
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
V
64
X max.
46,9
Y max.
49,4
Y min.
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Poignée : plastique.
Finition
traité et bruni ou nickelé.
Nota
Les vérins de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.

* Force manuelle admissible pour la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté