Bride pivotante ‡ droite acier de traitement nickelé 04364-12001
- Orientation et serrage manuels
- Actionnement manuel
- Insertion et retrait facile des pièces
- Pour les espaces réduits
- Domaines d'application : montage, fabrication d'outils, construction de dispositifs, technique de mesure
Unité de vente
€220.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
‡ droite
Modèle 2
mini
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
nickelé
F=Force
de serrage
N
2200
X=Hauteur de serrage
31,7
A
50
Actionnement
Manette
B
18
C
30
D
30
E
76,5
F
82
Force manuelle
FH
N
200
G
45
H
37
I
1,5
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,4
P
26
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
V
48
X
max.
39,7
Y
max.
40,7
Y
min.
32,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Poignée : plastique.
Poignée : plastique.
Finition
traité et bruni ou nickelé.
Nota
Les vérins de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
* Force manuelle admissible pour la poignée.
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.