Règle à rainures acier 04395-14-14
- Permet un positionnement libre des vérins de bridage sur la table de machine
Unité de vente
221,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Règle à rainures
Matériau
du corps de base
acier
A=rainure en T
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
bruni
Nota
La règle à rainures permet d'atteindre n'importe quelle position sur la table de machine.
Avec rainure en T de 14 mm. Convient pour des intervalles entre les rainures en T de 63, 100 et 125 mm.
Avec rainure en T de 14 mm. Convient pour des intervalles entre les rainures en T de 63, 100 et 125 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.