EN
Choose your language
Designation
Rotary lever clamp
Version 1
pneumatic
Form definition
double-acting
Main material
aluminium
B
27
B1
19,5
Connection type
drilled channels
D
20
D1
21
Effective piston area (cm²)
2,27
G
M4x25
G1
M4x8
H
15
H1
22
H2
21
H3
7
H4
22,5
H5
12
H6
9,5
L
27
L1
9,75
L2
3,75
L3
7,5
Piston force at 6 bar (kN)
0,14
Piston Ø
12
R
13,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les vérins de bridage à levier rotatif conviennent très bien pour les dispositifs de bridage où l'espace est restreint. Grâce à leur compacité, les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être utilisés de manières multiples dans les dispositifs de bridage où l'espace est limité, offrant ainsi souvent des solutions flexibles.
Matière
Corps en aluminium.
Piston en acier.
Finition
Piston trempé.
Nota
La poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif est reliée à la tige du piston. L'alimentation en air des vérins de bridage à levier rotatif se fait par des canaux forés.
La poignée indexable se déplace selon une course rectiligne vers la pièce à usiner pour la serrer. Lors du desserrage, la poignée indexable se rétracte jusqu'à ce que la pièce puisse être retirée par le haut sans risque de collision. La course individuelle d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend du choix de la poignée indexable.

La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
Il convient de veiller à ce que la position de montage ne favorise pas la formation de nids de copeaux dans la zone de rotation de la poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif.

La collerette du vérin de bridage à levier rotatif doit être ajustée à la hauteur de la pièce à usiner lors du montage et le point de serrage doit être positionné horizontalement.
Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
Les vérins de bridage à levier rotatif permettent de générer des forces importantes. Il convient alors de veiller à ce que les pièces à usiner et les dispositifs de bridage soient conçus pour supporter de telles charges.
Les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être équipés de poignées indexables personnalisées. La force de serrage d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend de la longueur de la poignée indexable.

La poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif n'est pas incluse.

Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
Drilled channels.
Technical Data
Max. operating pressure: 6 bar.
Assembly
See mounting contour.
Advantages
- No lateral forces during clamping.
- Low mounting dimensions.
- Wide selection of levers.
- Collision-free accessibility to the workpiece.
- Lineless pressure supply.
Scope of delivery
Supplied with 4 DIN EN ISO 4762 cap screws, grade 8.8.
On request
Larger piston diameters, longer strokes and with position control.
Drawing reference
1) Tension lever length (see 04624-30)
2) Travel (see 04624-30)
3) see accessories
4) Mounting contour
5) Rounded edges
6) Loosen
7) Clamping
Accessory
Tension levers for rotary lever clamps 04624-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté