Vérin de bridage à levier rota pneumatique aluminium 04624-19-401304
- Absence de forces transversales lors du serrage
- Faible encombrement
- Choix varié de poignées indexables
- Accès sans collision à la pièce à usiner
- Alimentation en pression sans fil
Unité de vente
438,09 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin de bridage à levier rota
Modèle 1
pneumatique
Type de forme
à double effet
Matériau
du corps de base
aluminium
B
78
B1
59
D
71
D1
72
Diamètre
du piston
40
Force du piston
à 6 bars
(kN)
1,99
G
M12x80
G1
M12x18
H
50
H1
46
H2
70
H3
17,5
H4
47
H5
28
H6
18,5
L
82
L1
33,5
L2
9,5
L3
25
R
39
Type de raccordement
canaux forés
surface utile
du piston
(cm²)
33,18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les vérins de bridage à levier rotatif conviennent très bien pour les dispositifs de bridage où l'espace est restreint. Grâce à leur compacité, les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être utilisés de manières multiples dans les dispositifs de bridage où l'espace est limité, offrant ainsi souvent des solutions flexibles.
Matière
Corps en aluminium.
Piston en acier.
Piston en acier.
Finition
Piston trempé.
Nota
La poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif est reliée à la tige du piston. L'alimentation en air des vérins de bridage à levier rotatif se fait par des canaux forés.
La poignée indexable se déplace selon une course rectiligne vers la pièce à usiner pour la serrer. Lors du desserrage, la poignée indexable se rétracte jusqu'à ce que la pièce puisse être retirée par le haut sans risque de collision. La course individuelle d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend du choix de la poignée indexable.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
Il convient de veiller à ce que la position de montage ne favorise pas la formation de nids de copeaux dans la zone de rotation de la poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif.
La collerette du vérin de bridage à levier rotatif doit être ajustée à la hauteur de la pièce à usiner lors du montage et le point de serrage doit être positionné horizontalement.
Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
Les vérins de bridage à levier rotatif permettent de générer des forces importantes. Il convient alors de veiller à ce que les pièces à usiner et les dispositifs de bridage soient conçus pour supporter de telles charges.
Les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être équipés de poignées indexables personnalisées. La force de serrage d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend de la longueur de la poignée indexable.
La poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif n'est pas incluse.
Respecter les consignes de sécurité.
La poignée indexable se déplace selon une course rectiligne vers la pièce à usiner pour la serrer. Lors du desserrage, la poignée indexable se rétracte jusqu'à ce que la pièce puisse être retirée par le haut sans risque de collision. La course individuelle d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend du choix de la poignée indexable.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
Il convient de veiller à ce que la position de montage ne favorise pas la formation de nids de copeaux dans la zone de rotation de la poignée indexable du vérin de bridage à levier rotatif.
La collerette du vérin de bridage à levier rotatif doit être ajustée à la hauteur de la pièce à usiner lors du montage et le point de serrage doit être positionné horizontalement.
Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
Les vérins de bridage à levier rotatif permettent de générer des forces importantes. Il convient alors de veiller à ce que les pièces à usiner et les dispositifs de bridage soient conçus pour supporter de telles charges.
Les vérins de bridage à levier rotatif peuvent être équipés de poignées indexables personnalisées. La force de serrage d'un vérin de bridage à levier rotatif dépend de la longueur de la poignée indexable.
La poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif n'est pas incluse.
Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
Canaux forés.
Données techniques
Pression de service max. : 6 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Absence de forces transversales lors du serrage.
- Faible encombrement.
- Choix varié de poignées indexables.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Alimentation en pression sans fil.
- Faible encombrement.
- Choix varié de poignées indexables.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Alimentation en pression sans fil.
Contenu de la livraison
4 vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8 incluses.
Sur demande
Courses et diamètres de piston plus importants, avec contrôle de la position en option.
Indication de dessin
1) longueur de la poignée indexable (voir 04624-30)
2) course (voir 04624-30)
3) voir accessoires
4) contour de montage
5) bords arrondis
6) desserrer
7) serrer
2) course (voir 04624-30)
3) voir accessoires
4) contour de montage
5) bords arrondis
6) desserrer
7) serrer
Accessoire
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif 04624-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.