Bride pivotante à gauche acier de traitement nickelé 04365-05155
- Orientation et serrage automatiques
- Insertion et retrait faciles de la pièce
- Accès optimal à la pièce
- Possibilités de fixation universelles
- Version pivotante à droite ou à gauche
Unité de vente
€441.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
pneumatique
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Coloris
du corps de base
nickelé
D=diamètre
40
F=Force
de serrage
N
650
X=Hauteur de serrage
41,5
Actionnement
pneumatique
B
85
B1
20
B2
13
B3
64
D1
22
D2
35
D3
M10
D4
10,5
D5
35
D6
10,4
D7
64
Force de maintien
F kN
1,3
H
106
H1
65
H2
22
H3
57
H4
15
H5
11
H6
101
H7
8
L
40
L1
55
L2
45
Pression de service
en MPa
0,3 - 0,7
S1
(course de serrage)
1,6
X
max.
51
Y
max.
53,5
Y
min.
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage nickelé.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Nota
Le vérin de bridage pivotant pneumatique convient pour le serrage de pièces par le haut. La fonction de pivotement et de serrage s'effectue via un système pneumatique. La fonction de pivotement garantit une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. L‘embase du corps
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.
La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.
La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.