{"product":{"productId":"agid.15302","price":66.55,"name":"Mâchoires pour mors épaulé, forme A"},"currency":"EUR"}
- Adapté aux étaux auto-centrants
- Avec surface de bridage lisse ou anti-dérapante
- Rectifié et trempé
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Inserts avec surface de bridage lisse de forme A pour une force de maintien maximale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.