{"product":{"productId":"agid.20155","price":424.68,"name":"Plaque de base pour étau à serrage auto-centrant, forme A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
La plaque de base permet le serrage des étaux autocentrants (65 - 80 - 125) sur les tables à trame modulaires M12/12F7 à pas de 50 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.