{"product":{"productId":"agid.20151","price":3251.12,"name":"Étau de bridage CNC largeur de mors 125 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base et logement de mors en acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié de tous les côtés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base et logement de mors en acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié de tous les côtés.
Propriétés
Les étaux de bridage CNC peuvent être utilisés de plusieurs manières différentes pour réaliser des opérations de serrage :
- Répétabilité égale ou inférieure à 0,01 mm
- Mors fixe dans les 3 axes (X,Y,Z)
- Utilisation verticale directement sur la table de la machine-outils
- Large plage de serrage grâce au mors épaulé
- Repositionnement latéral, avec trous de fixation pour rainures avec pas entre 63 et 100 mm
- Préréglage rapide de la plage de serrage au moyen de goupilles
- Équipement de base avec deux mors à visser et une manivelle
- Répétabilité égale ou inférieure à 0,01 mm
- Mors fixe dans les 3 axes (X,Y,Z)
- Utilisation verticale directement sur la table de la machine-outils
- Large plage de serrage grâce au mors épaulé
- Repositionnement latéral, avec trous de fixation pour rainures avec pas entre 63 et 100 mm
- Préréglage rapide de la plage de serrage au moyen de goupilles
- Équipement de base avec deux mors à visser et une manivelle
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.