FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque à rainures en T
Matériau du corps de base
acier de traitement
Modèle
Rainures de 14 / Pas de rainures 63
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Surfaces d‘appui rectifiées.
Nota
Plaque à rainures en T prévue pour s‘aligner facilement sur la table de la machine à l‘aide de lardons.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought