Étau à serrage auto-centrant pour Système Point Zéro acier de cémentation trempé et rectifié 41101-065100
- Actionnement mécanique
- Automatisable : équipé d'un support pour systèmes de manipulation
- Fixation flexible
- Compatibles avec les systèmes de bridage à point zéro
Unité de vente
€1,038.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étau à serrage auto-centrant
Modèle 1
pour Système Point Zéro
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
Dimensions
voir schéma
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
Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition
Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.
Remarque
Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota
Étau à serrage auto-centrantmécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de bridage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.
Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de bridage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.
Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés
- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.