FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche de serrage
Modèle 1
Anneau
Matériau du corps de base
acier à outils
D1=Diamètre extérieur
4
Utilisation
matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction
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
Acier à outils.
Finition
Trempé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought