Cale d'appui acier naturel 41345-0900317
- Pour le réglage de la profondeur de serrage de la pièce
- Adapté à l'étau de bridage 5 axes compact 41300
- Montage rapide et simple
- Trempé
Unité de vente
€133.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale d'appui
Modèle 2
livraison par paire
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur de mors
90
S=épaisseur
3
H
17
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
Naturel.
Nota
Les cales d'appui permettent de régler la profondeur de serrage de la pièce sur l'étau de serrage 5 axes compact.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.