Cale d'appui acier naturel 41345-1250312
- Pour le réglage de la profondeur de serrage de la pièce
- Adapté à l'étau de bridage 5 axes compact 41300
- Montage rapide et simple
- Trempé
Sales unit
€146.18
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 2
pair
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=Jaw width
125
S=thickness
3
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
Naturel.
Nota
Les cales d'appui permettent de régler la profondeur de serrage de la pièce sur l'étau de serrage 5 axes compact.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.