Mors de serrage avec pointes acier à outils 41410-1251
- Serrage par concordance de forme
- Pas de matriçage préalable externe nécessaire
Unité de vente
216,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mors de serrage
Modèle 1
avec pointes
Matériau
du corps de base
acier à outils
B=Largeur
125
H=Hauteur
35
S=Épaisseur
8,5
Nombre
de broches
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
Description du produit
Les mâchoires de serrage avec pointes sont utilisées pour augmenter la tenue lors du serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mâchoires de serrage trempées, brillantes.
Broches de serrage trempées, brunies.
Graduations marquées au laser.
Broches de serrage trempées, brunies.
Graduations marquées au laser.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Domaines d' utilisation
Pour les pièces brutes, les travaux d'ébauche, les pièces en fonte, etc...
Accessoire
Vis Torx M6x10
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.