FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mors de serrage
Modèle 1
avec surépaisseur d'usinage
Matériau du corps de base
acier à outils
Coloris du corps de base
bruni
B=Largeur de mors
125
S=Épaisseur
30
H
35
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque
La livraison se fait à l'unité.
Nota
Les mâchoires de serrage avec surépaisseur d'usinage conviennent tout particulièrement pour l'usinage de contours de pièces et de pièces spécifiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté