Plaque de base acier de cémentation 41405-090400
- Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil
- Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de bridage à point zéro
Unité de vente
1 231,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
B=Largeur
90
D2=Alésage de passage
12H6
D=Alésage
25H7
E=Entraxe des alésages
52
G1=TARAUDAGE
M12
G2=Filetage
M8
H=Hauteur
53
L=Longueur
400
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
150
L2
350
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
Description du produit
Les plaques de base offrent de nombreuses possibilités de montage. Les rainures d'ajustement sur la face inférieure peuvent être utilisées pour l'alignement direct sur la table de machine-outils à l'aide de tasseaux. Une fixation à l'aide de perçages modulaires 12F7 avec un entraxe de 50 mm est également possible. Des brides de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être utilisés sur le talon latéral. La plaque de base est également adaptée à tous les systèmes de bridage à point zéro courants avec entraxe de 52/96/200 mm.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Sur demande
autres dimensions.
Domaines d' utilisation
Convient pour les tables à rainures en T, les éléments de base à trame modulaire et les systèmes de bridage à point zéro.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.