{"product":{"productId":"agid.26747","price":1194.01,"name":"Mandrins stationnaires à 4 mors en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surfaces d'appui du corps de base rectifiées.
Mors de serrage trempés, rectifiés.
Mors de serrage trempés, rectifiés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les mandrins stationnaires à 4 mors sont particulièrement adaptés pour le serrage centré de pièces sur les perceuses et fraiseuses. La disposition flexible des mors de serrage durs et souples permet un serrage facile de l'intérieur comme de l'extérieur de pièces de différentes tailles et formes.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surfaces d'appui du corps de base rectifiées.
Mors de serrage trempés, rectifiés.
Mors de serrage trempés, rectifiés.
Nota
Respecter la numérotation lors de la mise en place des mors de serrage.
Les mandrins à mors sont rectifiés avec précision. Les tolérances de W, X, Y, Z entre les mandrins sont inférieures à 0,05 mm.
La répétabilité lors du serrage centré avec mors durs est inférieure à 0,02 mm.
Les mors de base coulissants sont entraînés par la couronne de pivotement située dans le mandrin.
La couronne de pivotement transmet la force aux mors de base grâce au mouvement de rotation de la broche filetée et produit un mouvement synchrone des mors de serrage vers l'extérieur ou l'intérieur.
Une lubrification insuffisante entraîne une usure excessive et une diminution de la force de serrage. Veillez à ce que les intervalles de lubrification soient réguliers.
Les mandrins à mors sont rectifiés avec précision. Les tolérances de W, X, Y, Z entre les mandrins sont inférieures à 0,05 mm.
La répétabilité lors du serrage centré avec mors durs est inférieure à 0,02 mm.
Les mors de base coulissants sont entraînés par la couronne de pivotement située dans le mandrin.
La couronne de pivotement transmet la force aux mors de base grâce au mouvement de rotation de la broche filetée et produit un mouvement synchrone des mors de serrage vers l'extérieur ou l'intérieur.
Une lubrification insuffisante entraîne une usure excessive et une diminution de la force de serrage. Veillez à ce que les intervalles de lubrification soient réguliers.
Avantages
La répétabilité lors du serrage centré est de 0,02 mm.
Forme plate.
Pour perceuses et fraiseuses
Corps de base rectifié avec précision.
Accès optimal au système de lubrification.
Grand alésage traversant pour le serrage de tiges.
Actionnement par clé à six pans. Utilisation simple et rapide.
Les mors souples peuvent également être vissés sur les mors de base.
Forme plate.
Pour perceuses et fraiseuses
Corps de base rectifié avec précision.
Accès optimal au système de lubrification.
Grand alésage traversant pour le serrage de tiges.
Actionnement par clé à six pans. Utilisation simple et rapide.
Les mors souples peuvent également être vissés sur les mors de base.
Contenu de la livraison
Clé de serrage.
Indication de dessin
1) mors de serrage réversibles
2) mors de base
3) vis de fixation
2) mors de base
3) vis de fixation
Accessoire
41194-15 Mors de serrage en acier, souples
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.