{"product":{"productId":"agid.27811","price":405.66,"name":"Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Les glissières de serrage peuvent être fixées via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Rainure de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
4. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 50 mm.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Rainure de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
4. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 50 mm.
Données techniques
La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits 41510, 41510-10 et 41510-20 doivent être respectés.
Utilisation
Les glissières de serrage courtes permettent de réaliser des opérations de serrage avec un encombrement réduit. La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.
Avantages
Utilisation universelle et flexible.
Des situations de serrage flexibles peuvent également être réalisées avec plusieurs glissières courtes.
Des situations de serrage flexibles peuvent également être réalisées avec plusieurs glissières courtes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.