{"product":{"productId":"agid.27851","price":199.95,"name":"Mors de serrage à coin en acier, forme A, surfaces de serrage lisses"},"currency":"EUR"}
- Convient pour le serrage multiple
- Pour les tensions de serrage élevées
- Utilisation flexible
- Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong
Description
Description du produit
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Nota
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Contenu de la livraison
Mors de serrage.
Vis de fixation.
Vis de fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.