{"product":{"productId":"agid.27880","price":256.24,"name":"Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme A, surfaces d'appui lisses"},"currency":"EUR"}
- Pour les tensions de serrage élevées
- Répétabilité élevée
- Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong
Description
Description du produit
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Nota
Ces mors de serrage ne peuvent être utilisés qu'en association avec la glissière de serrage 41500 pour dispositif de serrage multiple.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées orientables.
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées orientables.
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Avantages
La graduation latérale de la glissière de serrage et de la mâchoire fixe garantit une précision de répétition très élevée de l'opération de serrage.
Contenu de la livraison
Mors de serrage.
Vis de fixation.
Tasseaux.
Vis de fixation.
Tasseaux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.