{"product":{"productId":"agid.27818","price":159.66,"name":"Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme B, mors fixes striés"},"currency":"EUR"}
- Butées pour le serrage sur des glissières
- Raccord sûr grâce à la denture de précision
- Version large, pour l'usinage lourd
- Pour système de bridage multiple
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
Données techniques
La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits 41510, 41510-10 et 41510-20 doivent être respectés.
Utilisation
Les mors fixes DS sont positionnés sur les glissières en fonction de la situation de serrage.
Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de
la vis de fixation.
Les mors fixes avec deux vis de fixation sont utilisés de préférence lors d'un usinage avec des forces importantes appliquées.
Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de
la vis de fixation.
Les mors fixes avec deux vis de fixation sont utilisés de préférence lors d'un usinage avec des forces importantes appliquées.
Avantages
L'échelle latérale sur les glissières et les mors fixes permettent de régler précisément les positons des butées fixes.
Contenu de la livraison
Mors fixe DS.
Vis de fixation.
Tasseau.
Vis de fixation.
Tasseau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.