{"product":{"productId":"agid.27806","price":16.3,"name":"Supports universels à visser pour système de bridage multiple"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Différentes profondeurs de serrage de la pièce peuvent être réglées avec les supports universels.
Utilisation
Les supports universels peuvent être vissés de manière fixe sur les mors fixes ES et DS, ainsi que sur les mors de serrage à coin.
Avantages
Équipement rapide des pièces sur le dispositif de serrage multiple. Profondeur de serrage identique des pièces grâce à la hauteur d'appui rectifiée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.