FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tasseau Pour Rainure En T
Forme
A
Finition 1
pour mors de serrage
Matière du corps de base
acier à outils
Surface corps
traité et rectifiée
B=Largeur
19
H=Hauteur
22
L=Longueur
24
B1
26
D Taraudage
M12
H1
9,95
RoHS
true
convient pour Largeur du système
50

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).
Nota
Les tasseaux en T sont adaptés au système de bridage multiple.
La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.
Utilisation
Les tasseaux en T sont insérés dans la glissière de serrage à la position adéquate.
Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.
Avantages
La forme A/C présente un jeu de guidage très faible des tasseaux en T dans les glissières, ce qui permet de guider les butées fixes également de façon latérale.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté