FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base en acier à outils.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base souple, surfaces fonctionnelles rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs réducteurs UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Ces adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce à usiner et montés avec elle sur les modules de bridage pneumatiques.
Indication de dessin
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762
2) Tenon de serrage et centrage = forme A
Tenon de serrage de compensation = forme B
Tenon de serrage = forme C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté