{"product":{"productId":"agid.35520","price":221.79,"name":"Borniers pour stations de bridage UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
oxydé.
Afficher plus
Afficher moins
Borniers pour stations de bridage UNILOCK, forme A, simples
à partir de
221,79 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Borniers pour stations de bridage UNILOCK, forme B, doubles
à partir de
363,78 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Bornier à purge rapide. Ce bornier peut être monté sur les stations de bridage UNILOCK. Ce bornier permet de fixer les connecteurs pneumatiques vers le haut. Ils ne sont alors pas recouverts par des copeaux.
La purge rapide vers l’arrière via ce bornier permet de travailler proprement sur la station de bridage.
La purge rapide vers l’arrière via ce bornier permet de travailler proprement sur la station de bridage.
Matière
Aluminium.
Finition
oxydé.
Avantages
- Bornier à purge rapide.
- Absence de copeaux au niveau des connecteurs pneumatiques.
- L’émulsion est évacuée vers l’arrière grâce à la purge rapide.
- Absence de copeaux au niveau des connecteurs pneumatiques.
- L’émulsion est évacuée vers l’arrière grâce à la purge rapide.