FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Station de bridage turn
Modèle 1
Unilock
Modèle 2
quintuples
Type de forme
sans sécurité anti-rotation
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
oxydé
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
trempé et rectifié
C
45
C1
72
C2
9
D
570
D1
520
D2
50
D3
55
D4
340,26
D6
20
Force de traction avec turbo (kN)
140
G
M12
H
79
H1
40
H2
25
H3
15
H4
18
L
450
L1
200
L2
180
L3
200
Largeur de rainure
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plaque de base en acier.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Plaque de base rectifiée des deux côtés et oxydée.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Stations de bridage Turn prêtes à l’emploi avec modules de bridage UNILOCK ESM138-C intégrés pour centres de tournage-fraisage. Ces stations de bridage permettent d’associer technique de tournage et technique de bridage fixe. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de machine au moyen de broches de centrage et de tasseaux.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression). Un indicateur visuel sous forme de stylet signale que la fonction turbo est activée.
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Consignes d´utilisation
42756-10-320045075
Vitesse de rotation max. : 1 400 1/min

42756-10-520057079
Vitesse de rotation max. : 2 000 1/min
Données techniques
- Pression d’ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Raccord d’air : G1/8.
- Répétabilité ≤0,005 mm.
- Concentricité <0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- station de bridage.
- vis de fixation.
- broches de centrage.
- goupilles de redressement.
- tasseaux.
- anneaux de levage mâles.
- mode d’emploi.
Sur demande
Station de serrage avec dimensions spéciales.
Indication de dessin
1) Indicateur visuel de la fonction turbo
Accessoire
- Tenon de serrage UNILOCK 42208.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 42755.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de bridage 42796.
- UNILOCK couvercle pour module de bridage 42796.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté