EN
Choose your language
Designation
Clamping station
Version 1
UNILOCK
Version 2
2x
Form definition
without rotation lock
Main material
steel
Surface finish body
oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
hardened and ground
B
199
B1
20
B2
140
B3
7,5
D
138
D1
25
H
60
H1
21,5
H2
6
H3
13,5
H4
25,9
H5
5,5
L
399
L1
200
L2
25
L3
60
Retraction force kN
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plaque de base en acier.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Plaque de base rectifiée des deux côtés et oxydée.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Stations de bridage prêtes à l’emploi avec modules de bridage UNILOCK ESM138-C intégrés. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de machine au moyen de brides de serrage ou par vissage direct.
L’alésage de référence 25H7 et les rainures de référence 20H7 permettent d’aligner ces stations de bridage.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Données techniques
- Pression d’ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Raccord d’air : G1/8.
- Répétabilité ≤ 0,005 mm.
- Alésage de référence 25H7 et rainures de référence 20H7 pour l’alignement de la station de bridage.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- station de bridage.
- connecteur pneumatique.
- mode d’emploi.
Sur demande
Clamping station in special dimensions.
Accessory
- UNILOCK clamping brackets for UNILOCK clamping stations 42751-20.
- UNILOCK clamping bolts 42208.
- UNILOCK interchangeable subplates for zero-point clamping system 42755.
- UNILOCK protection bolts for clamping modules 42796.
- UNILOCK covers for clamping modules 42796.
- Port strips for UNILOCK clamping stations 42797.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought