{"product":{"productId":"agid.21153","price":809.21,"name":"Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être fixés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être fixés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
Sur demande
Autres modèles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.