FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trous, à rainures en T ou encore à grille. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de bridage modulaire permet un serrage facile de pièces plus petites.
 
Adapté au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broche de serrage UNILOCK D=18 mm.
Peut également être monté directement sur des systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage appropriée.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté