Tenon de serrage 5 axes UNILOCK acier de cémentation oxydé 42219-225180510
- Trempé
Unité de vente
€68.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tenon de serrage 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
B
Type de forme
Tenon de serrage
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
oxydé
D1=Filetage
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
H
5
SW
8
T
5
Taille
pas de 50MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.