Adaptateur plangrip 5 axes UNILOCK acier à outils, inoxydable trempé et rectifié 42205-2007510
- Pour le serrage de pièces pour un usinage sur tous les côtés
- Accès facilité sans arête gênante
- Répétabilité très élevée
- Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées
- Avec taquet d'indexation
Unité de vente
€511.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur plangrip 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
avec taquet d'indexation
Matériau
du corps de base
acier à outils, inoxydable
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
Matériau
des composants
acier de cémentation
Surface
des composants
oxydé
Dimensions
voir schéma
Taille
PAS DE 80 MM
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
Corps de base en acier à outils inoxydable.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition
Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Tenon de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Tenon de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs Plangrip 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces à usiner sur leurs 5 faces. Le dégagement important des faces de l'adaptateur permet un accès facilité aux faces à usiner de la pièce. Les pièces sont vissées par le dessous sur la denture Plangrip à l’aide d’une vis à tête cylindrique. Les adaptateurs Plangrip peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.