Adaptateur réducteur 5 axes Unilock acier à outils, inoxydable 42206-5011611
- Pour le serrage et le positionnement de pièces
- Version dure ou souple
- Accès facilité sans arête gênante
- Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées
Unité de vente
448,96 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur réducteur 5 axes
Modèle 1
Unilock
Modèle 2
en une partie
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier à outils, inoxydable
D1=Diamètre
16
D2=Diamètre
40
H=Hauteur
50
D3
21
H1
20
Taille
PAS DE 80 MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
monobloc.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner.
Grâce aux vis d'adaptation UNILOCK pour la fixation des pièces à usiner, les pièces sont positionnées et vissées avec l'adaptateur de réduction.
Grâce aux vis d'adaptation UNILOCK pour la fixation des pièces à usiner, les pièces sont positionnées et vissées avec l'adaptateur de réduction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.