{"product":{"productId":"agid.16425","price":1278.51,"name":"Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied"},"currency":"EUR"}
- Système de bridage à point zéro
- Actionnement manuel
- S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T
- Répétabilité très élevée
- Usinage 5 faces sans arêtes gênantes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables ayant une trame de trous (M12) à pas de 40 ou 50mm ainsi que sur les tables à rainures en T. Ils s'adaptent aussi sur les systèmes de bridage à point-zéro UNILOCK avec tenons de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage point-zéro avec un tenon de serrage approprié.
Indication de dessin
1) avec pied
2) sans pied
2) sans pied
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.