EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Version 1
UNILOCK
Form
A
Main material
mild steel
D=mounting
25
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
H
5
SW
10
Size
SYSTEM SIZE 80MM
T
10,5
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les broches de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N

Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté