FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis calibrée 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
pour la fixation des pièces
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et oxydé
D1=Filetage
M16x2
D=diamètre de tige
16
Couple de serrage max. Nm
100
D2
20,9
L
58,5
L1
43,5
L2
24
L3
23,5
Modèle
Sans rondelle
SW
10
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de traitement.
Finition
Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté