{"product":{"productId":"agid.32116","price":0.45,"name":"VIS FRAISÉE À SIX PANS CREUX DIN ENISO10642 M03X10 FILETAGE TRAVERSANT,ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis fraisée
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- -
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
0,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis fraisée
Type de filetage
filetage traversant
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M3
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
2
Classe de résistance
8.8
D1
5,81
K
1,86
Lg
max.
1
Ls
min.
0
Mode de fixation
six pans creux
T
1,25
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.