{"product":{"productId":"agid.3966","price":9.45,"name":"VIS POUR RAINURE EN TÉ DIN787 M10X50,BN=10, L=80, ACIER DE TRAITEMENT 10.9NOIR"},"currency":"EUR"}
Vis
pour rainure en Té
acier de traitement
noir
traité
- Montage rapide pour cotes de rainure de 6 à 42 mm
- Filetage roulé (résistance plus élevée)
Unité de vente
€9.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis
Finition 1
pour rainure en Té
Type de produit
Vis
DIN
DIN 787
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
traité
B=Longueur de filetage
50
BN=Pour rainure
10
D1=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
80
Classe de résistance
10.9
Mode de fixation
rainure en T
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé. Cote A : fraisé. Filetage : roulé.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12.
Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Acier classe 10.9 pour M6 – M12.
Classe 8.8 pour M14 – M36, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.