{"product":{"productId":"agid.34383","price":12.34,"name":"Broche de serrage en inox pour verrous à bouton poussoir"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Broche de serrage en inox pour verrous à bouton poussoir, forme A
à partir de
12,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Broche de serrage en inox pour verrous à bouton poussoir, forme B
à partir de
15,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Nota
Option de montage 1 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur 6 mm et avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm et avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
La couleur peut différer de l’image en raison du durcissement.
Option de montage 2 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm et avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
La couleur peut différer de l’image en raison du durcissement.
Consignes d´utilisation
Visser et serrer la broche de serrage dans le taraudage. Voir plan de montage.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque