FR
Sélectionnez votre langue

Doigts d’indexage

Produits / page
24 de 57 produits
  • Produits / page
    24 de 57 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Aperçu

          

    Les doigts d’indexage norelem – la précision et la fiabilité pour vos applications

        

    Les doigts d’indexage sont des unités de verrouillage normalisées. Ils permettent de fixer ou d’indexer des éléments de machine mobiles dans une position donnée. Les doigts d’indexage sont également appelés boulons d’arrêt et peuvent être déverrouillés manuellement ou automatiquement.

    Les doigts d’indexage sont souvent utilisés dans les machines, les outils, les dispositifs et les charnières. Ils empêchent tout déplacement involontaire des composants.

    Les doigts d’indexage classiques disposent d’un bouton ou d’un anneau de traction. Pour assurer une liaison stable, le doigt d’indexage est inséré dans un trou ou une encoche d’une autre pièce.

    Lorsque le bouton ou l’anneau de traction est actionné, le doigt d’arrêt est retiré de la contre-pièce correspondante. Les connecteurs peuvent ainsi être fixés ou détachés rapidement et facilement.

            

    Cette vidéo YouTube vous présente un doigt d’indexage en action.

          

    L’objectif principal des doigts d’indexage est de relier deux ou plusieurs pièces afin qu’elles restent dans une position fixe. Cela permet d’éviter les mouvements et les déplacements indésirables.

    De nombreux boulons d’arrêt sont conçus de manière à pouvoir être facilement déverrouillés. Cela facilite le détachement du connecteur et permet le mouvement des pièces. Certains doigts d’indexage sont équipés d’un mécanisme à ressort. Celui-ci ramène automatiquement le doigt d’indexage en position de verrouillage dès qu’il est libéré.

                     

    Obtenez dès maintenant un accès direct à nos données CAO ultra précises ! Simplifiez vos processus de conception en téléchargeant gratuitement à l’avance les données CAO de nos doigts d’indexage. Démarrez votre projet dans les meilleures conditions – téléchargez dès aujourd’hui les données CAO dont vous avez besoin !

            

    Les produits disponibles chez norelem

          

    Notre gamme compte 40 doigts d’indexage différents. Ces boulons d’arrêt sont disponibles dans les longueurs de tige les plus courantes (de 24 à 134 mm). Notre gamme comprend par ailleurs des doigts d'indexage de différents diamètres (de 3 à 25 mm).

    Le matériau du corps de base peut également être sélectionné en utilisant l’option de filtrage. Celui-ci peut être en acier de décolletage, en inox, en acier ou en thermoplastique. Différents facteurs entrent en ligne de compte dans le choix du matériau approprié pour les doigts d’indexage. Il peut s’agir de la solidité, de la résistance à la corrosion ou encore du poids. L’acier de décolletage, l’inox, l’acier et le thermoplastique offrent chacun des avantages spécifiques qui les rendent particulièrement adaptés à différentes applications.

    L’acier de décolletage est peu coûteux à produire et offre une excellente qualité de surface. En comparaison, l’inox se distingue particulièrement par sa grande résistance à la corrosion. L’inox convient parfaitement aux applications dans des environnements humides ou agressifs, notamment dans l’industrie alimentaire ou en extérieur. Il résiste à la rouille et aux agressions chimiques. L’inox est par ailleurs hygiénique et facile à nettoyer, ce qui le rend incontournable dans le secteur de la technologie médicale.

    L’acier offre une résistance exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les applications soumises à de fortes contraintes. L’acier est également disponible dans une grande variété d’alliages, ce qui permet de l’adapter à des exigences spécifiques telles que la résistance aux chocs. Il est souvent plus économique que l’inox, en particulier dans les environnements dans lesquels la résistance à la corrosion ne constitue pas une priorité absolue.

    Le thermoplastique se démarque par sa légèreté et sa résistance à la corrosion. Comparé aux métaux, le thermoplastique est nettement plus léger tout en offrant une grande résistance à l’humidité et à de nombreux produits chimiques. Sa flexibilité lui confère une résistance accrue aux chocs, bien qu’il ne possède pas la même solidité que le métal.

          

    Il existe différents types de doigts d’indexage en fonction de l’application. Ils peuvent être actionnés manuellement ou verrouillés automatiquement. Les différentes désignations de forme des boulons d’arrêt décrivent leurs petites différences. La gamme norelem comprend ainsi des modèles :

    Nos doigts d’indexage pneumatiques établissent de nouveaux standards en matière d’automatisation. Ils sont actionnés par l’application d’air comprimé. Leur retour en position initiale s’effectue en débranchant l’arrivée d’air. Nos doigts d’indexage pneumatiques sont notamment utilisés dans les installations de production ou d’assemblage synchronisées ainsi que dans les applications relevant de la sécurité et ne permettant pas un déverrouillage manuel.

            

    Pour certains domaines où le doigt d’arrêt ne doit pas être en butée, il existe des doigts d’indexage avec frein-filet. Grâce à ce frein-filet, leur profondeur de montage peut être parfaitement adaptée aux composants présents, ce qui rend superflue la butée.

         

    Pour les espaces de montage inaccessibles, dans lesquels la manipulation est difficile ou qui nécessitent un actionnement à distance pour des raisons d’ergonomie ou de sécurité, nos doigts d’indexage avec commande à distance sont la solution optimale. Le couplage entre le doigt d’indexage et le côté opérateur est assuré par un câble Bowden. L’association du doigt d’indexage et de l’élément d’actionnement permet de former un système complet adapté à de nombreuses applications. Alternative à l’élément d’actionnement, le raccord à visser fourni (Ø5 x 7 mm) permet d’intégrer un élément d’actionnement séparé dans le système.

    Les multiples applications de nos doigts d’indexage

    Les doigts d’indexage sont constitués d’un guide avec une tige à l’intérieur. Lorsque la poignée est tirée, cette tige se rétracte dans le guide. La position de la pièce mobile peut alors être modifiée. Dès que la position souhaitée est atteinte, la poignée est relâchée et le boulon d’arrêt stabilise de manière fiable la position de la pièce mobile.

    Ces doigts d’indexage sont particulièrement robustes et résistent même aux forces transversales les plus fortes, garantissant ainsi une fixation sûre. Seule une intervention manuelle de l’utilisateur permet de modifier la position d’arrêt, qui est ainsi maintenue en toute sécurité.

            

    Les autres avantages de nos doigts d’indexage sont :

    Des types de poignées multiples : Les doigts d’indexage norelem sont disponibles avec différents types de poignées, parmi lesquels le bouton de manœuvre, la poignée en T, la poignée étoile, les anneaux ou encore les poignées boule. Cette diversité permet une adaptation flexible à différents cas d’application.

    Une force de maintien élevée : Nos doigts d’indexage offrent une force de maintien élevée qui garantit une fixation sûre des pièces mobiles. Cela permet d’assurer la stabilité et la sécurité de l’application, même dans des conditions extrêmes.

    Une intégration et une utilisation faciles : Les doigts d’indexage norelem sont faciles à intégrer et offrent une utilisation intuitive qui permet une fixation et un déverrouillage rapides. Cela permet de réduire les temps d’équipement et d’accélérer les processus de production.

          

    Grâce à leur conception robuste et à leur disponibilité en différents modèles, nos doigts d’indexage conviennent à un large éventail d’applications dans différents secteurs, de la construction mécanique à l’automatisation.

    Parmi les domaines d’application de nos boulons d’arrêt figurent :

    • le blocage de dispositifs pivotants ou tournants
    • le positionnement en butée
    • le réglage de la hauteur
    • la séparation rapide de composants

                 

    Pourquoi opter pour les doigts d’indexage norelem ?

    Lorsqu’il s’agit de choisir des doigts d’indexage, les produits norelem offrent de nombreux avantages de taille, qui en font le choix de prédilection des utilisateurs dans les secteurs les plus divers. Les doigts d’indexage norelem se caractérisent par leur grande précision, leur fiabilité et leur capacité de charge exceptionnelle. Ces doigts d’indexage résistent même aux forces transversales les plus fortes.

    Grâce à leurs matériaux robustes, comme l’acier ou l’inox, nos boulons d’arrêt sont particulièrement résistants à l’usure et à la corrosion. Lors du contrôle qualité, on veille tout spécialement à leur fonctionnement précis et à leur enclenchement parfait en fin de course. Cette qualité de nos doigts d’indexage permet leur fonctionnement sans friction dans la pratique.

    Une autre raison d’opter pour les doigts d’indexage norelem est la diversité de notre gamme. Avec un vaste choix de types de produits, de modèles et de diamètres différents, vous trouverez toujours chez norelem une solution parfaitement adaptée à vos exigences spécifiques. Grâce à la fonction de filtrage, vous pouvez facilement cibler vos différentes exigences afin de trouver la solution parfaite pour vos besoins spécifiques.

    Si vous accordez de l’importance à la fiabilité, à la flexibilité et à la longévité, les doigts d’indexage norelem constituent le choix idéal pour vos projets.

       

    Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos doigts d’indexage ou tout autre sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant !