{"product":{"productId":"agid.32104","price":0.16,"name":"Vis à tête hexagonale DIN 931/ISO 4014"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à tête hexagonale DIN 931/ISO 4014, acier
à partir de
€ 0,16
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à tête hexagonale DIN 931/ISO 4014, Inox
à partir de
€ 0,27
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.