{"product":{"productId":"agid.22005","price":14.37,"name":"Éléments de blocage de marche arrière en acier pour rails à rouleaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Butée en acier.
Axe en acier.
Cage en polyamide, renforcée de fibres de carbone.
Axe en acier.
Cage en polyamide, renforcée de fibres de carbone.
Finition
Zingué.
Cage noire.
Cage noire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Butée en acier.
Axe en acier.
Cage en polyamide, renforcée de fibres de carbone.
Axe en acier.
Cage en polyamide, renforcée de fibres de carbone.
Finition
Zingué.
Cage noire.
Cage noire.
Nota
L'élément de blocage de la marche arrière est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être monté dessus rapidement et simplement. Il empêche les mouvements de retour en arrière des marchandises sur les rails. L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.