{"product":{"productId":"agid.21999","price":8.72,"name":"Bille de convoyage pour rails à rouleaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Bille en Inox.
Corps en acier.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Corps en acier.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Finition
Cage noire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bille en Inox.
Corps en acier.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Corps en acier.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Finition
Cage noire.
Nota
La bille de convoyage est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être montés dessus rapidement et simplement.
Pour des déplacements libres en surface. Avec une bille de convoyage à faible usure et friction.
L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Pour des déplacements libres en surface. Avec une bille de convoyage à faible usure et friction.
L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.