{"product":{"productId":"agid.20276","price":0.74,"name":"Cable tie block"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
black.
Nota
The cable tie block is a fastening component for cables and hoses. Can be mounted on panel elements or aluminium profiles (5 to 12 mm slots) with a cap screw or pan head screw and a slot key.
The cables and hoses are held in place using cable ties.
The cables and hoses are held in place using cable ties.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.