{"product":{"productId":"agid.21998","price":3.94,"name":"Éléments roulants en plastique, compacts pour rails à rouleaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Roue et cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Cage noire.
Roue disponible en différents coloris.
Roue disponible en différents coloris.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Roue et cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Cage noire.
Roue disponible en différents coloris.
Roue disponible en différents coloris.
Nota
Les éléments roulants sont adaptés aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peuvent donc être montés dessus rapidement et simplement. L'insertion des profilés peut se faire sans outil. La forme compacte des rouleaux avec un petit entraxe est optimale pour un transport sans vibrations de marchandises fragiles.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.