FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
black.
Nota
For fastening sensors and limit switches to aluminium profiles or panel elements.

Fastening pieces are available for various aluminium profile slot sizes. The fastening piece provides a positive rotation lock and can be adjusted in 15 increments. With no fastening piece the sensor holder can be infinitely adjusted in the angle.
Indication de dessin
1) Fastening piece
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté