{"product":{"productId":"agid.22004","price":1.28,"name":"Spacers, plastic for roller rails"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide fibreglass reinforced.
Finition
black.
Nota
These spacers are matched to the aluminium profiles for roller rails and can be mounted on them quickly and easily. They are used as spacers between rollers, brushes or ball transfer units. No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.