{"product":{"productId":"agid.15090","price":562.1,"name":"Fastening blocks Form M"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Nota
Fastening blocks are used as riser elements in all system elements that have no movable support and contact faces. These include e.g. locating supports 02394, vertical prisms 02388-05-600. They also offer the possibility to position and secure elements within a 50 ±0.01 mm grid (see application example).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.